alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok München

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

MPC-Konfigurationssoftware

Mehrere Ansichten des Designs und der Baupläne

Konfigurationssoftware für Swagelok Modulare Plattformkomponenten (MPC)

Die MPC-Konfigurationssoftware ist ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf.

Lesen Sie die Häufig gestellten Fragen über die MPC-Konfigurationssoftware.

Herunterladen und Installieren der Swagelok MPC-Konfigurationssoftware:

  1. Bitte wählen Sie die Version der MPC-Konfigurationssoftware aus, die Sie herunterladen wollen, indem Sie diesen Link für die 32-Bit-Version anklicken. Swagelok MPC Configurator 2.4 - 32-Bit oder diesen Link für die 64-Bit-Version: Swagelok MPC Configurator 2.5 - 64-Bit
    • Die Programmdatei hat eine Größe von 99 MB.
    • Die Konfigurationssoftware ist in Englisch.
    • Das Programm ist eine selbstentpackende Zip-Datei. Winzip ist zum Installieren nicht erforderlich.
  2. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei der MPC-Konfigurationssoftware. Der Installationsvorgang beginnt.
  3. Wählen Sie auf dem MPC Welcome-Bildschirm "Next" (Weiter).
  4. Auf dem Bildschirm "License Agreement" müssen Sie die Lizenzvereinbarung anerkennen (bestätigen) und dann "Next" (Weiter) wählen.
  5. Bei der Installation werden die Dateien der MPC-Konfigurationssoftware in einen Ordner mit dem Namen "C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4" entpackt. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um den Standardordner zu verwenden. Falls Sie die Dateien in einen anderen Ordner entpacken wollen, klicken Sie auf "Browse" (Suchen) und wählen Sie einen anderen Ordner aus. Um fortzufahren, klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).
  6. Klicken Sie auf "Next" (Weiter), um den Installationsvorgang zu starten.
  7. Die Dateien werden kopiert und im Computer registriert. Der nächste Bildschirm zeigt an, dass die Installation von Swagelok MPC erfolgreich abgeschlossen wurde. Wählen Sie "Close" (Schließen), um den Prozess zu beenden. 
Systemanforderungen:
Die Konfigurationssoftware ist derzeit nur in englischer Sprache erhältlich.
Die Zip-Datei hat eine Größe von 97 MB.
150 MB freier Speicherplatz ist auf der Festplatte erforderlich.
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (alle Versionen) oder Microsoft Windows 7 (alle Versionen)
.NET 3.5.1 Framework
CAD-Ausgabeanforderungen

Für die AutoCAD-Ausgabe: AutoCAD 2010 (Die Lite-Version funktioniert NICHT)

Für die SolidWorks-Ausgabe: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oder 2012

So führen Sie die Web-Version der Swagelok MPC-Konfigurationssoftware aus:

  1. Bitte lesen Sie die unten aufgeführten Systemanforderungen, um sicherzustellen, dass Ihr System die zum Verwenden der Webversion der MPC -Konfigurationssoftware erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.
Systemanforderungen:
Die Konfigurationssoftware ist derzeit nur in englischer Sprache erhältlich.
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (alle Versionen) oder Microsoft Windows 7 (alle Versionen)
.NET 3.5.1 Framework
Internet Explorer 6, 7 oder 8
  1. Klicken Sie hier, um die Webversion der Swagelok MPC-Konfigurationssoftware auszuführen.

Lesen Sie die Häufig gestellten Fragen über die Webversion der MPC-Konfigurations software.